Chápadlo pre os
Výzva
Zadná náprava Golfu sa musela na účely vnútropodnikovej prepravy uložiť na nosič nákladu. Museli byť vyrovnané tolerancie pri nosičoch nákladu, ako aj pri ich príprave.
Riešenie
Na vyrovnanie tolerancií vo všetkých stupňoch voľnosti sa použilo špeciálne vyrovnanie osi. Integrovaný otočný modul sa stará o to, aby sa mohla os natočiť nahor v uchopenom stave.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |